20078324
6844040100E
Cantidad | Precio unitario |
---|
Medida de la rosca | M5 |
---|---|
Distancia del orificio de montaje | 100.0 mm |
Distancia del orificio de montaje | 3.937 in |
Longitud de la rosca | 8.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.315 in |
Tipo de montaje | Roscado hembra |
Código de material | 8302420090 |
Material del asa | Acero inoxidable |
Estilo del asa | Asa en U |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.