Menu Search

Asa en U M5 200.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

20078348

Número de pieza del fabricante:

6844040200E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Distancia del orificio de montaje 200.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302420090
Material del asa Acero inoxidable
Estilo del asa Asa en U

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros