Menu Search

Asa en U M5 200.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

20078355

Número de pieza del fabricante:

6846140200E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 15,39 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

15,39 €

1 x 15,39 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Distancia del orificio de montaje 200.0 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Tipo de montaje Roscado hembra
Código de material 8302420090
Material del asa Acero
Estilo del asa Asa en U

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros