Menu Search

Asas - Asas de puente tubulares

En stock

Nuestra gama de asas tipo puente tubulares se utiliza para tirar de puertas grandes o levantar tapas de armarios grandes. La gama ofrece un perfil recto o angular ideal para puertas de doble hoja. Se puede montar desde la parte trasera del panel o desde la parte delantera del panel. La variedad de materiales y acabados permite que se adapten a cada entorno y proporciona un atractivo estético en el diseño del equipo.

Código De La Serie: SR5534

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
68 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia del orificio de montaje Material del asa Tipo de montaje Compra
10,11 € - 10,11 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
80.0 mm
Acero
Roscado hembra
6,74 € - 6,74 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
64.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
13,92 € - 13,92 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
100.0 mm
Acero
Roscado hembra
6,38 € - 6,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
64.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
7,65 € - 7,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
128.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
100.0 mm
Acero inoxidable
Roscado hembra
7,04 € - 7,04 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
96.0 mm
Aluminio
Roscado hembra
24,24 € - 24,24 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
300.0 mm
Acero
Roscado hembra
  • de 4
Asa en U 80.0 mm M10 Acero Natural

20068622

Rango de precios
10,11 € - 10,11 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079567

Rango de precios
6,74 € - 6,74 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M5 100.0 mm Acero

20078331

Rango de precios
13,92 € - 13,92 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 64.0 mm Aluminio

20079529

Rango de precios
6,38 € - 6,38 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    64.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 128.0 mm Aluminio

20079505

Rango de precios
7,65 € - 7,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    128.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M5 100.0 mm Acero inoxidable

20078324


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Distancia del orificio de montaje
    100.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U M6 96.0 mm Aluminio

20079536

Rango de precios
7,04 € - 7,04 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Distancia del orificio de montaje
    96.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Código de material
    8302420090
Asa en U 300.0 mm M10 Acero Cromado

20068585

Rango de precios
24,24 € - 24,24 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Distancia del orificio de montaje
    300.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Finalizar
    Cromado