Menu Search

Tiradores 138.0 mm Bore PP Negro

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. Sustituye al artículo No.(s): 493521
Referencia de Essentra:

20338596

Número de pieza del fabricante:

081201

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Color del asa Negro
Material del asa PP
Estilo del asa Tiradores
Material PP
Tipo de montaje Fijación atornillable
Código de material 3926909790
Medida de la rosca Bore

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros