Menu Search

Asa curvada 93.5 mm Non Threaded GF PA Gris

Asa de puente fabricada en poliamida GA, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras. Es resistente a los impactos, la intemperie y los rayos UV.
Referencia de Essentra:

10187944

Número de pieza del fabricante:

1218964

342 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 6,66 €
5 + 6,32 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,66 €

1 x 6,66 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color del asa Gris
Material del asa GF PA
Estilo del asa Barra rectangular
Tipo del asa Asa de mariposa con protección
Material Tecnopolímero con base de poliamida reforzada
Tipo de montaje Screw Fix
Código de material 3926300090
Medida de la rosca Non Threaded

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros