Menu Search

Tiradores 28.5 mm M2 PA6 GFR30 Gris

Finger carrying handle made from polyamide. Supplied with screws and washers. There are 3 versions to be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks. Sustituye al artículo No.(s): 493514
Referencia de Essentra:

20338503

Número de pieza del fabricante:

1852811

548 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Gris
Color del asa Gris
Material del asa PA6 GFR30
Estilo del asa Tiradores
Material PA6 GFR30
Tipo de montaje Fijación atornillable
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros