Menu Search

Asa de agarre 93.0 mm M6 PA Negro

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
Referencia de Essentra:

20087883

Número de pieza del fabricante:

20087883

1798 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 + 2,9263 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

292,63 €

100 x 2,9263 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Longitud de la base 93.4 mm
Distancia del orificio de montaje 93.0 mm
Altura general 35.0 mm
Longitud general 120.0 mm
Color del asa Negro
Material del asa PA
Estilo del asa Barra plana
Tipo del asa Asa de puente
Tipo de montaje Plain
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros