Menu Search

Tiradores 120.0 mm M5 PA6 GFR30 Negro

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Sustituye al artículo No.(s): 493522
Referencia de Essentra:

20512798

Número de pieza del fabricante:

38620

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Anchura de la base 28.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 6.0 mm
Distancia del orificio de montaje 120.0 mm
Altura general 50.0 mm
Longitud general 140.0 mm
Color Negro
Color del asa Negro
Material del asa PA6 GFR30
Estilo del asa Tiradores
Material PA6 GFR30
Tipo de montaje Fijación atornillable
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M5

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros