Menu Search

Asa de agarre 132.0 mm M10 PA Negro

Asa de puente fabricada en poliamida, un material resistente a los impactos que es ligero y versátil. Se utiliza para aplicaciones eléctricas, maquinaria y la fabricación de armarios, entre otras. Es resistente a los impactos, la intemperie y los rayos UV.
Referencia de Essentra:

10259191

Número de pieza del fabricante:

465940

498 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 28,87 €
50 - 249 13,75 €
250 + 13,06 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,87 €

1 x 28,87 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Material del extremo de la barra PA
Color del asa Negro
Material del asa PA
Estilo del asa Barra rectangular
Tipo del asa Asa de puente
Tipo de montaje Inserto roscado
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M10

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros