Menu Search

Asa de agarre 28.5 mm M2 Nylon Negro

Finger carrying handle made from polyamide. Easy and quick to install. Supplied with screws and DIN 125 washers. To be operated with 1, 2 or 3 fingers. Suitable applications include data and server racks.
Referencia de Essentra:

10273708

Número de pieza del fabricante:

493515

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 3,905 €
10 + 3,705 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

7,81 €

2 x 3,905 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color del asa Negro
Material del asa Nylon
Estilo del asa Asa de transporte
Tipo de montaje Type 1
Código de material 3926909790
Medida de la rosca M2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros