Las asas en forma de arco son ligeras y ofrecen un acabado ergonómico más elegante. La gama ofrece una variedad de tipos de montaje, tanto frontal como trasero.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Longitud general | Material del asa | Tipo de montaje | Color del asa | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0779 € - 0,082 € | 17198 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0773 € - 0,0813 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
16,65 € - 36,80 € | 1550 En stock |
M8
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
6,32 € - 6,66 € | 342 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
5,7588 € - 7,181 € | 238 En stock |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
0,0766 € - 0,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
6,32 € - 6,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Screw Fix
|
Gris
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
Fijación atornillable
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
0,0746 € - 0,0786 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0939 € - 0,0989 € | 6398 En stock |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Threaded
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
2,2206 € - 2,3377 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10273739 | 9,27 € - 9,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Screw Fix
|
Negro
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3,705 € - 3,905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
4,13 € - 4,34 € | 162 En stock |
M2
|
2.48 in
63.0 mm
|
Nylon
|
Type 2
|
Negro
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
2,93 € - 6,478 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
14,16 € - 31,31 € | 1 En stock |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,72 € - 25,91 € | 673 En stock |
M6
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inserto roscado
|
Negro
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
4,92 € - 6,888 € | 876 En stock |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,738 € - 5,2645 € | 800 En stock |
M2
|
|
PA6 GFR30
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
6,8032 € - 7,5591 € | 910 En stock |
Bore
|
|
PP
|
Fijación atornillable
|
Negro
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Actualmente nuestra página web esta teniendo problemas al cargar las páginas. Si tiene problemas, le agradecemops que se ponga en contacto con el equipo de atención al cliente al 900 802 600 o envíe un correo a sales@essentracomponents.es para realizar su consulta. Le pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.