Menu Search

Asa de agarre 110.0 mm M5 Termoplástico Negro

Tirador con forma de puente fabricado en termoplástico con fibra de vidrio. Diseño atornillable. Adecuado para usarse en aplicaciones ferroviarias, maquinaria y equipos, así como en aparatos industriales y eléctricos. Un asa fuerte y económica. Incluye un pasacables ciego de rosca hembra de latón.
Referencia de Essentra:

10252574

Número de pieza del fabricante:

462230

6319 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 15,51 €
100 - 499 7,39 €
500 + 7,01 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

15,51 €

1 x 15,51 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Color Negro
Color del asa Negro
Material del asa Termoplástico
Código de material 3926909790
Estilo del asa Barra rectangular
Material Termoplástico
Tipo de montaje Threaded Blind Bush
Tipo Pull Handle

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros