Menu Search

Asa de agarre 120.0 mm M6 Duroplast Negro

Duroplast Female Right Angle Pull Handle is lightweight Rectangular with 110.0 mm | 4.331 in between mounting holes for use on access cabinets, display equipment, or similar rear-mounted applications.
Referencia de Essentra:

10252765

Número de pieza del fabricante:

462249

52 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 27,71 €
100 - 499 13,20 €
500 + 12,54 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

27,71 €

1 x 27,71 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Color Negro
Color del asa Negro
Material del asa Duroplast
Código de material 3926909790
Estilo del asa Barra rectangular
Material Duroplast
Tipo de montaje Threaded Blind Bush
Tipo Pull Handle

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros