Menu Search

Asas - Metálicas en forma de U

En producción

Nuestra gama de asas de metal en forma de U están fabricadas con un tubo de forma redonda, cuadrada u ovalada en caso de necesitar más ergonomía. La gama ofrece una variedad de materiales y acabados para adaptarse a distintos entornos de aplicación y proporciona un atractivo estético al producto acabado. Los diferentes diseños de ángulos ofrecen una variedad de ángulos de tracción. Se puede optar por un montaje frontal o montaje trasero, en función de las necesidades.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
28,5185 € - 30,0206 € Solicite el plazo de entrega aquí
26,5616 € - 27,9685 € Solicite el plazo de entrega aquí
Asa angular 160.0 mm M8 Aluminio Negro

10193648

Rango de precios
30,0206 € - 28,5185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Asa angular 128.0 mm M6 Aluminio Negro

10193624

Rango de precios
27,9685 € - 26,5616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Acabado del asa
    Pulvicubierto
  • Color del asa
    Negro
  • Material del asa
    Aluminio
  • Forma del asa
    U
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra