Menu Search

Asa angular 128.0 mm M6 Aluminio Negro

Inclined cabinet U handle made from profiled Aluminium extrusions with a powder coated finish in black. Mounted from operator side.
Referencia de Essentra:

10193624

Número de pieza del fabricante:

1220490

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 26,44 €
10 + 25,11 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

52,88 €

2 x 26,44 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Acabado del asa Pulvicubierto
Color del asa Negro
Material del asa Aluminio
Forma del asa U
Tipo de montaje Roscado hembra
Estilo del asa 35° Angle/Oval Bar
Medida de la rosca M6
Código de material 8302420090
Número de orificios de montaje 2

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros