Menu Search

Asa para armario Montaje trasero 100.0 26.0 53.0 Aluminio

Estos tiradores de asa tienen forma de puente. Presentan un aspecto limpio y profesional y se utilizan para abrir y cerrar puertas de alta resistencia. Están fabricados en aluminio, por lo que son resistente a la corrosión y fuertes y son de montaje posterior.
Referencia de Essentra:

20251918

Número de pieza del fabricante:

20251918

13 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 100.0
w1 26.0
h1 53.0
d1 M8
d2 17.0
h2 12.0
r 17.0
Peso g 165.0
Color Natural
Material Aluminio
Tipo de montaje Montaje trasero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros