Menu Search

Asas para armarios

En producción

Esta gama de tiradores para armarios son una barra circular con forma de puente. Suelen usarse para abrir y cerrar puertas y tapas de armarios pesados.

Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas. Son una opción rentable que tiene un aspecto elegante y profesional en varias aplicaciones.

Disponibles para adaptarse a varias situaciones, así como a opciones de montaje frontal o posterior. Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y electrónica o equipos industriales.

  • Son una barra circular con forma de puente.
  • Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas.
  • Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y equipos industriales.
Material: Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR78010, SR78000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h1 Color d2 d1 Tipo de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
117.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
20.0
47.0
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
26.0
53.0
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
192.0
26.0
57.0
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
20.0
47.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
192.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
116.0
26.0
55.0
Negro
17.0
M6
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
132.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M6
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
116.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M6
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
20.0
51.0
Negro
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
117.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
20.0
51.0
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
26.0
55.0
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
26.0
55.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
100.0
26.0
53.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
196.0
26.0
57.0
Negro
17.0
M6
Montaje delantero
  • de 3
Asa para armario Montaje delantero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251673


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 117.0 26.0 55.0 Aluminio

20251727


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    117.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 100.0 20.0 47.0 Aluminio

20251772


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 112.0 26.0 53.0 Aluminio

20251819


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    112.0
  • w1
    26.0
  • h1
    53.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 192.0 26.0 57.0 Aluminio

20251840


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 100.0 20.0 47.0 Aluminio

20251871


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
  • h1
    47.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 192.0 26.0 57.0 Aluminio

20251949


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    192.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 116.0 26.0 55.0 Aluminio

20251970


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 132.0 26.0 55.0 Aluminio

20252021


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    132.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 116.0 26.0 55.0 Aluminio

20252014


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    116.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251635


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 117.0 20.0 49.0 Aluminio

20251703


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    117.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 128.0 26.0 55.0 Aluminio

20251710


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 120.0 26.0 55.0 Aluminio

20251734


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    120.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251796


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 128.0 26.0 55.0 Aluminio

20251826


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251901


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 112.0 26.0 55.0 Aluminio

20251925


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    112.0
  • w1
    26.0
  • h1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 100.0 26.0 53.0 Aluminio

20251918


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    100.0
  • w1
    26.0
  • h1
    53.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 196.0 26.0 57.0 Aluminio

20252007


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    196.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0