Menu Search

Asas para armarios

En producción

Esta gama de tiradores para armarios son una barra circular con forma de puente. Suelen usarse para abrir y cerrar puertas y tapas de armarios pesados.

Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas. Son una opción rentable que tiene un aspecto elegante y profesional en varias aplicaciones.

Disponibles para adaptarse a varias situaciones, así como a opciones de montaje frontal o posterior. Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y electrónica o equipos industriales.

  • Son una barra circular con forma de puente.
  • Tienen un diseño ergonómico que proporciona una excelente estabilidad y superficies lisas.
  • Se utilizan en aplicaciones de ferrocarriles, maquinaria y equipos industriales.
Material: Aluminio Color: Natural, Negro Código De La Serie: SR78010, SR78000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
51 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 w1 h1 Color d2 d1 Tipo de montaje Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
164.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M6
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
20.0
51.0
Negro
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M5
Montaje delantero
Solicite el plazo de entrega aquí
120.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
500.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
20.0
51.0
Negro
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
26.0
57.0
Negro
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
20.0
49.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
128.0
20.0
51.0
Natural
13.0
M6
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
160.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
Solicite el plazo de entrega aquí
400.0
26.0
57.0
Natural
17.0
M8
Montaje trasero
  • de 3
Asa para armario Montaje delantero 164.0 26.0 57.0 Aluminio

20252038


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    164.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje delantero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251642


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje delantero 112.0 20.0 49.0 Aluminio

20251666


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 120.0 20.0 49.0 Aluminio

20251697


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    120.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 500.0 26.0 57.0 Aluminio

20251758


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    500.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 160.0 20.0 51.0 Aluminio

20251802


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    160.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 160.0 26.0 57.0 Aluminio

20251833


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 112.0 20.0 49.0 Aluminio

20251888


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    112.0
  • w1
    20.0
  • h1
    49.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 128.0 20.0 51.0 Aluminio

20251895


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    128.0
  • w1
    20.0
  • h1
    51.0
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
Asa para armario Montaje trasero 160.0 26.0 57.0 Aluminio

20251932


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    160.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
Asa para armario Montaje trasero 400.0 26.0 57.0 Aluminio

20251963


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    400.0
  • w1
    26.0
  • h1
    57.0
  • d1
    M8
  • d2
    17.0