Menu Search

Bala - Engrasador

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero;Latón
13.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero;Latón
12.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero;Latón
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero;Latón
13.2 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
12.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
20.0 mm
17,51 € - 38,72 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero inoxidable 304
20.0 mm
7,19 € - 15,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero
19.6 mm
17,64 € - 38,98 € 670 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
25.4 mm
26,63 € - 58,85 € 270 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable 304
20.0 mm
10341100 12,82 € - 28,35 € 323 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
25.4 mm
9,70 € - 21,43 € 479 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
15.5 mm
15,60 € - 34,49 € 45 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero inoxidable 304
16.0 mm
11,18 € - 24,72 € 224 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable 304
12.0 mm
9,19 € - 20,30 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminio
19.6 mm
6,53 € - 14,44 € 1291 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
11.9 mm
13,52 € - 29,89 € 279 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
25.4 mm
3,876 € - 8,57 € 172 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
19.6 mm
20,12 € - 44,48 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
25.4 mm
  • de 2
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio 8.0 mm

10552360


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero;Latón 6.0 mm

10638019


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero;Latón 6.0 mm

10633861


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero;Latón 13.0 mm

10634943


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 70.0 mm 11.5 mm Acero;Latón 6.0 mm

10633854


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Anchura general
    13.2 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero;Latón
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio 6.0 mm

10552353


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.5 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 10.0 mm

10552377


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 304

10341209

Rango de precios
38,72 € - 17,51 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable 304
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10341070

Rango de precios
15,89 € - 7,19 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341148

Rango de precios
38,98 € - 17,64 €

Niveles de existencias
670 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable 304

10341193

Rango de precios
58,85 € - 26,63 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable 304
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10341100

Rango de precios
28,35 € - 12,82 €

Niveles de existencias
323 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

10215036

Rango de precios
21,43 € - 9,70 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    15.5 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Aluminio
Acero inoxidable 304 Bisagra de soldadura 80.0 mm 16.0 mm

10341186

Rango de precios
34,49 € - 15,60 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Anchura general
    16.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable 304
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable 304

10341179

Rango de precios
24,72 € - 11,18 €

Niveles de existencias
224 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    12.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable 304
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341155

Rango de precios
20,30 € - 9,19 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio

10215029

Rango de precios
14,44 € - 6,53 €

Niveles de existencias
1291 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Anchura general
    11.9 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341094

Rango de precios
29,89 € - 13,52 €

Niveles de existencias
279 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341087

Rango de precios
8,57 € - 3,876 €

Niveles de existencias
172 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Anchura general
    19.6 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10215012

Rango de precios
44,48 € - 20,12 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Anchura general
    25.4 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero