These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Series Code :SR6575
Código De La Serie: SR6575
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño de rosca del cuerpo | Tamaño de la rosca del espárrago | Tensión mínima | Tensión mínima | Material del cuerpo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2853 € - 3,4577 € | 135 En stock |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 3,0598 € - 3,2212 € | 84 En stock |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 4,6581 € - 4,9035 € | 721 En stock |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 2,6352 € - 2,7723 € | 22 En stock |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
| 3,7628 € - 3,9617 € | 158 En stock |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 4,3973 € - 4,6272 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 2,4805 € - 2,6108 € | 48 En stock |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
| 3,8669 € - 4,07 € | 57 En stock |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
| 3,5417 € - 3,7296 € | 2856 En stock |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 2,2992 € - 2,4209 € | 164 En stock |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
| 2,1422 € - 2,255 € | 97 En stock |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
| 4,9365 € - 5,1955 € | 70 En stock |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Acero inoxidable
|
1
|
||
| 3,0773 € - 3,2388 € | 38 En stock |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acetato azul
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar