Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 1/4 0.300 in PA Natural

Base para abrazadera universal con fijación atornillable que puede sujetarse con un tornillo o remache estándar de nuestra gama de remaches SR. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10009314

Número de pieza del fabricante:

FTH-14S-01-M

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,178 €
5000 - 9999 0,1655 €
10000 - 19999 0,1562 €
20000 + 0,148 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

178,00 €

1000 x 0,178 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Atornillable
Altura general 9.8 mm
Longitud general 22.2 mm
Anchura general 15.7 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros