Menu Search

Base para abrazadera con base remachada fijación para orificio ciego

En stock

Las bases para abrazaderas con montaje a presión se encajan a presión y son extraíbles para su uso en paneles con orificios preperforados.

Código De La Serie: SR2022

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Anchura máxima de la abrazadera compatible Rango de grosor del panel Método de montaje Compra
0,1001 € - 0,1236 € 55737 En stock
6.3 mm
Ajustable a presión
0,1565 € - 0,1883 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.2 mm
8.2 mm
Roscado y remache
10009338 0,1798 € - 0,2166 € 8650 En stock
8.2 mm
Roscado y remache
10277133 0,1155 € - 0,1216 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Tornillo
0,2932 € - 0,3087 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
3.18 mm
0,1356 € - 0,1674 € 3950 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.5 - 2.3 mm
Montaje a presión
0,1559 € - 0,1925 € 2000 En stock
4.8 mm
5.6 mm
0.5 - 2.3 mm
Push In
0,2777 € - 0,3171 € 11932 En stock
3.9 mm
Push-In
0,2134 € - 0,2426 € 179700 En stock
6.4 mm
0,1974 € - 0,2078 € 1357 En stock
6.0 mm
Push-In
0,1812 € - 0,2075 € 52795 En stock
5.6 mm
1.4 - 2.0 mm
Push-In
0,1514 € - 0,1593 € 306 En stock
3.9 mm
5.3 mm
Push In
10253724 0,2553 € - 0,2697 € 175810 En stock
Push-In
0,1155 € - 0,1216 € 2637 En stock
9.0 mm
Tornillo
10009246 0,1597 € - 0,1916 € 1173 En stock
5.3 mm
Roscado y remache
0,1529 € - 0,1609 € 23506 En stock
4.0 mm
Push-In
0,0748 € - 0,0924 € 8000 En stock
2.8 mm
1.0 - 4.5 mm
Push-In
0,2404 € - 0,2531 € 2441 En stock
2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
Push-In
0,0463 € - 0,0487 € 359500 En stock
4.8 mm
Tornillo
0,1385 € - 0,1666 € 8806 En stock
5.3 mm
Roscado y remache
  • de 4
Pasacables con clip de bloqueo Ajustable a presión 7.4 mm 36.2 mm PEAD

10222089

Rango de precios
0,1236 € - 0,1001 €

Niveles de existencias
55737 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Ajustable a presión
  • Diámetro del orificio compatible
    6.3 mm
  • Longitud general
    36.2 mm
  • Anchura general
    4.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Negro

10009291

Rango de precios
0,1883 € - 0,1565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo #10. M5. 1/4. M6 8.2 mm PA Natural

10009338

Rango de precios
0,2166 € - 0,1798 €

Niveles de existencias
8650 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    8.2 mm
  • Altura general
    9.8 mm
  • Longitud general
    22.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm Nylon 6/6 Negro

10277133

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura general
    17.5 mm
  • Longitud general
    23.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009710

Rango de precios
0,3087 € - 0,2932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.18 mm
  • Altura general
    10.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 0.190 in Nylon 6/6 Natural

10009567

Rango de precios
0,1674 € - 0,1356 €

Niveles de existencias
3950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Montaje a presión
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm PA Natural

10009574

Rango de precios
0,1925 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.5 - 2.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 3.9 mm Nylon 6/6 Natural

10009352

Rango de precios
0,3171 € - 0,2777 €

Niveles de existencias
11932 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    13.1 mm
  • Longitud general
    11.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Natural

10009345

Rango de precios
0,2426 € - 0,2134 €

Niveles de existencias
179700 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Rango de grosor del panel
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip;Montaje a presión;6.0 mm;Nylon 6/6;Natural

10009406

Rango de precios
0,2078 € - 0,1974 €

Niveles de existencias
1357 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    6.0 mm
  • Altura general
    16.6 mm
  • Longitud general
    9.4 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.6 mm Nylon 6/6 Natural

10009468

Rango de precios
0,2075 € - 0,1812 €

Niveles de existencias
52795 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.4 - 2.0 mm
  • Altura general
    15.8 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 5.3 mm PA Negro

10126363

Rango de precios
0,1593 € - 0,1514 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.9 mm
  • Altura general
    20.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión Nylon 6/6 Negro

10253724

Rango de precios
0,2697 € - 0,2553 €

Niveles de existencias
175810 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push-In
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
  • Código de material
    3926909790
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 9.0 mm Nylon 6/6 Negro

10277140

Rango de precios
0,1216 € - 0,1155 €

Niveles de existencias
2637 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 9.0 mm
  • Altura general
    11.6 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado #8. M4 5.3 mm PA Natural

10009246

Rango de precios
0,1916 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
1173 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 4.0 mm Nylon 6/6 Negro

10089316

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
23506 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    4.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.8 mm Nylon 6/6 Natural

10009550

Rango de precios
0,0924 € - 0,0748 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.8 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.0 - 4.5 mm
  • Altura general
    16.1 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Montaje a presión 2.0 mm Nylon 6/6 Natural

10155226

Rango de precios
0,2531 € - 0,2404 €

Niveles de existencias
2441 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Push-In
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel
    0.8 - 2.0 mm
  • Altura general
    14.7 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Tornillo 4.8 mm Nylon 6/6 Natural

10246108

Rango de precios
0,0487 € - 0,0463 €

Niveles de existencias
359500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Tornillo
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    2.4 - 4.8 mm
  • Altura general
    5.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache #8. M4 5.3 mm PA Negro

10009239

Rango de precios
0,1666 € - 0,1385 €

Niveles de existencias
8806 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Método de montaje
    Roscado y remache
  • Rango de anchura de abrazadera compatible
    5.3 mm
  • Altura general
    7.1 mm
  • Longitud general
    15.2 mm