Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Atornillable M3 2.4 mm PA Natural

Esta base para abrazadera de fijación con clip limita el recorrido de la tapa de la funda o de la puerta del armario. Longitud del recorrido totalmente ajustable y montaje sencillo mediante remaches a presión o tornillos.
Referencia de Essentra:

10488416

Número de pieza del fabricante:

551852

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1178 €
5000 + 0,112 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

117,80 €

1000 x 0,1178 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Longitud general 16.0 mm
Anchura general 7.0 mm
Material completo Poliamida 6.6
Diámetro del orificio 3.2 mm
Referencia RoHs
Referencia REACH
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros