Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Atornillable 1/2 0.354 in PA Natural

Este sujetacables de montaje atornillable está fabricado con nylon natural y está clasificado como UL94 V-2. Se puede utilizar con una sola abrazadera para asegurar los haces de cables en su lugar.
Referencia de Essentra:

10155172

Número de pieza del fabricante:

FTH-17-8-01

200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9008 €
500 + 0,8559 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

90,08 €

100 x 0,9008 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Longitud general 57.7 mm
Anchura general 34.1 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio 13.5 mm
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros