Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Roscado y remache 10 0.510 in PA Natural

This natural nylon mount is adhesive backed and can be used to secure Kwik Wrap ties in place.
Referencia de Essentra:

10155196

Número de pieza del fabricante:

FTH-27-RS-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2584 €
5000 - 9999 0,2325 €
10000 + 0,2093 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

258,40 €

1000 x 0,2584 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Longitud general 25.9 mm
Anchura general 19.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio 5.2 mm
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros