Menu Search

Base para abrazadera Fijación con clip Atornillable 10 0.190 in PA Natural

Este sujetacables de montaje atornillable está fabricado con nylon natural y está clasificado como UL94 V-2. Se puede utilizar con una sola abrazadera para asegurar los haces de cables en su lugar.
Referencia de Essentra:

10009499

Número de pieza del fabricante:

FTH-35-01

487 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,195 €
5000 + 0,1852 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

195,00 €

1000 x 0,195 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado y remache
Longitud general 19.0 mm
Anchura general 9.5 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Diámetro del orificio 5.1 mm
Referencia UL
Referencia RMS
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros