10352502
1501185
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 41,65 € |
25 - 124 | 19,83 € |
125 + | 18,84 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 2.5 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.098 in |
Longitud general | 102.0 mm |
Longitud general | 4.016 in |
Grosor general | 2.5 mm |
Grosor general | 0.098 in |
Anchura general | 45.9 mm |
Anchura general | 1.807 in |
Color | Plata |
Finalizar | Anodizado |
Tipo de bisagra | Right Hand Hinge |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 6 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Diámetro del pasador | 6.1 mm |
Diámetro del pasador | 0.24 in |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.