Menu Search

Bisagra de elevación 102.0 mm 45.9 mm Negro

Referencia de Essentra:

10352519

Número de pieza del fabricante:

1501186

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 41,65 €
25 - 124 19,83 €
125 + 18,84 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

41,65 €

1 x 41,65 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 2.5 mm
Longitud general 102.0 mm
Grosor general 2.5 mm
Anchura general 45.9 mm
Color Negro
Finalizar Anodizado
Tipo de bisagra Right Hand Hinge
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 6
Material del pasador Acero inoxidable
Diámetro del pasador 6.1 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros