Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
10,91 € - 24,11 € 72 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
50.0 mm
9,70 € - 10,67 € 31 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
40.0 mm
17,44 € - 38,55 € 185 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
25.0 mm
25,2752 € - 34,983 € 161 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
30.0 mm
10207024 45,05 € - 47,42 € 81 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
50.0 mm
10207062 93,745 € - 98,68 € 23 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
60.0 mm
146,82 € - 324,57 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
31.8 mm
237,05 € - 523,99 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
63.5 mm
15,31 € - 16,125 € 8 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
25.0 mm
20,40 € - 21,465 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
32.0 mm
21,975 € - 23,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
38.0 mm
29,08 € - 30,61 € 1 En stock
1.2 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
32.0 mm
76,43 € - 80,455 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
38.0 mm
49,315 € - 51,91 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
51.0 mm
95,925 € - 100,975 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
64.0 mm
6,69 € - 7,045 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
25.0 mm
7,45 € - 7,84 € 39 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
32.0 mm
7,745 € - 8,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
38.0 mm
7,64 € - 8,035 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
32.0 mm
8,915 € - 9,385 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
38.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Rango de precios
24,11 € - 10,91 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Rango de precios
10,67 € - 9,70 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206942

Rango de precios
38,55 € - 17,44 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Rango de precios
34,983 € - 25,2752 €

Niveles de existencias
161 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Rango de precios
47,42 € - 45,05 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Rango de precios
98,68 € - 93,745 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    60.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Rango de precios
324,57 € - 146,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    31.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Rango de precios
523,99 € - 237,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    63.5 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389850

Rango de precios
16,125 € - 15,31 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Rango de precios
21,465 € - 20,40 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389935

Rango de precios
23,135 € - 21,975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Rango de precios
30,61 € - 29,08 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10414910

Rango de precios
80,455 € - 76,43 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10550649

Rango de precios
51,91 € - 49,315 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Rango de precios
100,975 € - 95,925 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Rango de precios
7,045 € - 6,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Rango de precios
7,84 € - 7,45 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Rango de precios
8,15 € - 7,745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Rango de precios
8,035 € - 7,64 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Rango de precios
9,385 € - 8,915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada