Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
21,385 € - 22,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
50.8 mm
208,23 € - 219,19 € 30 En stock
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
51.0 mm
180,72 € - 190,235 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
64.0 mm
6,55 € - 6,895 € 7 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
25.0 mm
10389881 7,45 € - 7,84 € 2 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
32.0 mm
7,745 € - 8,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
38.0 mm
8,54 € - 8,985 € 10 En stock
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
Drilled Hinge
32.0 mm
36,855 € - 38,79 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
38.0 mm
16,335 € - 17,19 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
25.0 mm
21,915 € - 23,065 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
32.0 mm
24,515 € - 25,81 € 4 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Drilled Hinge
38.0 mm
8,745 € - 9,205 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
38.0 mm
20,395 € - 21,465 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
50.8 mm
185,115 € - 194,86 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
51.0 mm
172,48 € - 181,555 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
64.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
51.0 mm
51,96 € - 54,695 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
64.0 mm
8,16 € - 18,04 € 152 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Drilled Hinge
30.0 mm
10206843 8,3078 € - 11,4986 € 26 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
40.0 mm
25,52 € - 56,41 € 76 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
50.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Rango de precios
22,51 € - 21,385 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.6 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    50.8 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10412787

Rango de precios
219,19 € - 208,23 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Rango de precios
190,235 € - 180,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Rango de precios
6,895 € - 6,55 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Rango de precios
7,84 € - 7,45 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Rango de precios
8,15 € - 7,745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Rango de precios
8,985 € - 8,54 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Rango de precios
38,79 € - 36,855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Rango de precios
17,19 € - 16,335 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Rango de precios
23,065 € - 21,915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Rango de precios
25,81 € - 24,515 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Rango de precios
9,205 € - 8,745 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Rango de precios
21,465 € - 20,395 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.6 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    50.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Rango de precios
194,86 € - 185,115 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Rango de precios
181,555 € - 172,48 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10637937

Rango de precios
54,695 € - 51,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Rango de precios
18,04 € - 8,16 €

Niveles de existencias
152 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Drilled Hinge
  • Depresión del orificio de montaje
    Aplanada
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Rango de precios
11,4986 € - 8,3078 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Rango de precios
56,41 € - 25,52 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Depresión del orificio de montaje
    No taladrado