20061111
0991110E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 13,79 € |
50 + | 9,85 € |
Longitud general | 50.0 mm |
---|---|
Longitud general | 1.969 in |
Color | Plata |
Finalizar | Cromado |
Forma de la hoja | Rectangular |
Material completo | Aleación de zinc fundido:Acero inoxidable |
Depresión del orificio de montaje | Aplanada |
Método de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 4 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.