Menu Search

Bisagra de hoja 50 mm 50.0 mm 6.0 mm Plata

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Referencia de Essentra:

20052010

Número de pieza del fabricante:

099404E

254 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 74 45,416 €
75 + 32,44 €
Paquete estándar: 75

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

45,42 €

1 x 45,416 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Plata
Finalizar Pulido
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Cuadrado
Material completo Acero inoxidable 316
Depresión del orificio de montaje Aplanada
Método de montaje Pin
Orientación de montaje Universal
Número de orificios de montaje 4
Material del pasador Acero inoxidable
Calidad de extraíble Fijo
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros