Menu Search

Bisagra de cabeceo libre 60.0 mm 60.0 mm Acero inoxidable

Referencia de Essentra:

10090541

Número de pieza del fabricante:

1599406E

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 25,08 €
5 + 23,83 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

25,08 €

1 x 25,08 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.0 mm
Longitud general 60.0 mm
Grosor general 9.0 mm
Anchura general 60.0 mm
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Rectangular
Forma del orificio de montaje Redonda
Método de montaje Fastener Nuts
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 4
Material del pasador Acero inoxidable
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros