20123222
1599621
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 + | 2,95 € |
Grosor de la hoja | 4.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.157 in |
Diámetro del orificio de montaje | 6.8 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.268 in |
Longitud general | 60.0 mm |
Longitud general | 2.362 in |
Anchura general | 60.0 mm |
Anchura general | 2.362 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Incluye | Fasteners not included |
Forma de la hoja | Rectangular |
Depresión del orificio de montaje | Plano |
Forma del orificio de montaje | A través del orificio |
Método de montaje | Fastener Screw/Bolts |
Orientación de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 4 |
Material del pasador | Acero |
Calidad de extraíble | Fijo |
Código de material | 8302100090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.