Menu Search

Bisagra de hoja 60.0 mm 135.0 mm Acero;Acero Inoxidable

Referencia de Essentra:

20063771

Número de pieza del fabricante:

1599622

3251 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 5,85 €
25 - 49 4,3875 €
50 + 3,51 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,85 €

1 x 5,85 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 6.8 mm
Longitud general 135.0 mm
Anchura general 60.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Rectangular
Material completo Acero;Acero Inoxidable
Depresión del orificio de montaje Plano
Método de montaje Fastener Screw;Bolts
Orientación de montaje Universal
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 4
Material del pasador Acero inoxidable
Calidad de extraíble Fijo
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros