Menu Search

Bisagra de hoja 63.0 mm 140.0 mm Acero

Referencia de Essentra:

20123246

Número de pieza del fabricante:

1599624

5868 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 3,73 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

186,50 €

50 x 3,73 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 6.8 mm
Longitud general 140.0 mm
Anchura general 63.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Rectangular
Depresión del orificio de montaje Plano
Método de montaje Fastener Screw/Bolts
Orientación de montaje Universal
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 5
Material del pasador Acero
Calidad de extraíble Fijo
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros