20063856
1599625
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 + | 5,5544 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 4.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.157 in |
Diámetro del orificio de montaje | 6.8 mm |
Diámetro del orificio de montaje | 0.268 in |
Longitud general | 150.0 mm |
Longitud general | 5.906 in |
Anchura general | 63.0 mm |
Anchura general | 2.48 in |
Color | Negro |
Finalizar | Pulvicubierto en negro |
Incluye | Fasteners not included |
Forma de la hoja | Rectangular |
Material completo | Acero;Acero Inoxidable |
Depresión del orificio de montaje | Plano |
Método de montaje | Fastener Screw;Bolts |
Orientación de montaje | Universal |
Estilo de montaje | Montaje en superficie |
Número de orificios de montaje | 5 |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Calidad de extraíble | Fijo |
Código de material | 7907000090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.