Menu Search

Bisagra de hoja 63.0 mm 150.0 mm Acero;Acero Inoxidable

Referencia de Essentra:

20063764

Número de pieza del fabricante:

1599634

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 + 5,03 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

5,03 €

1 x 5,03 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 4.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 10.0 mm
Longitud general 150.0 mm
Anchura general 63.0 mm
Color Natural
Finalizar Zincado
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Rectangular
Material completo Acero;Acero Inoxidable
Depresión del orificio de montaje Plano
Método de montaje Fastener Screw;Bolts
Orientación de montaje Universal
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 4
Material del pasador Acero inoxidable
Calidad de extraíble Fijo
Código de material 7907000090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros