Menu Search

Bisagra de cabeceo libre 60.0 mm 120.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

20126063

Número de pieza del fabricante:

399126E

368 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 19 28,84 €
20 + 20,60 €
Paquete estándar: 20

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

28,84 €

1 x 28,84 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 8.0 mm
Longitud general 60.0 mm
Grosor general 15.0 mm
Anchura general 120.0 mm
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto
Forma de la hoja Rectangular
Material completo Aleación de zinc fundido
Depresión del orificio de montaje Aplanada
Número de orificios de montaje 0
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros