Menu Search

Bisagra de hoja 89.0 mm 138.0 mm 2.5 mm Negro

Referencia de Essentra:

10625477

Número de pieza del fabricante:

59962

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 6,4441 €
100 + 6,122 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

6,44 €

1 x 6,4441 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto en negro
Incluye Fasteners not included
Forma de la hoja Flecha
Depresión del orificio de montaje Plano
Forma del orificio de montaje A través del orificio
Método de montaje Fastener Nuts, Screw/Bolts
Orientación de montaje Universal
Estilo de montaje Montaje en superficie
Número de orificios de montaje 6
Material del pasador Acero inoxidable
Calidad de extraíble Fijo
Código de material 8302100090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros