20060978
099121E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,456 € |
50 + | 11,04 € |
Grosor de la hoja | 6.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.236 in |
Longitud general | 50.0 mm |
Longitud general | 1.969 in |
Grosor general | 11.0 mm |
Grosor general | 0.433 in |
Anchura general | 50.0 mm |
Anchura general | 1.969 in |
Material del pasador | Acero inoxidable |
Finalizar | Pulvicubierto |
Forma de la hoja | Rectangular |
Número de orificios de montaje | 4 |
Incluye | Fasteners not included |
Código de material | 8302100090 |
Tipo de bisagra | Bisagra de tope |
Orientación de montaje | Universal |
Método de montaje | Pin |
Calidad de extraíble | Fijo |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.