Menu Search

Bisagra de bloqueo 97.0 mm 78.6 mm PA

Referencia de Essentra:

10143292

Número de pieza del fabricante:

71220E

415 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 20,93 €
25 - 124 14,95 €
125 + 14,20 €
Paquete estándar: 25

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

20,93 €

1 x 20,93 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la hoja 24.0 mm
Longitud general 78.6 mm
Grosor general 24.0 mm
Anchura general 97.0 mm
Finalizar Sin acabado
Tipo de bisagra Bisagra de tope
Forma de la hoja Semicircular
Método de montaje Pestillo
Orientación de montaje Universal
Material del pasador Acero inoxidable
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros