Esta gama de bisagras de hoja se monta con espárrago macho en una hoja y tornillos con montaje avellanado en la hoja opuesta. La gama de bisagras de hoja con montaje en superficie también se conoce como bisagras de realce y está disponible en varios materiales para ofrecer una solución a la mayoría de las aplicaciones.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor de la hoja | Longitud general | Color | Grosor general | Anchura general | Maximum Mounting Hole Size | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,585 € - 11,05 € | 298 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Negro
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||
9,54 € - 14,40 € | 187 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,85 € - 15,77 € | 106 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
9,85 € - 15,77 € | 51 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Plata
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
20124397 | 8,43 € - 14,34 € | 212 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
6,172 € - 11,797 € | 1476 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
9,54 € - 14,40 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
20054090 | 5,162 € - 9,915 € | 261 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
8,43 € - 12,72 € | 95 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Cromado
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.