10281123
497568
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 24 | 65,07 € |
25 - 124 | 30,98 € |
125 + | 29,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosor de la hoja | 2.0 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.079 in |
Longitud general de la hoja | 47.5 mm |
Longitud general de la hoja | 1.87 in |
Longitud general | 126.5 mm |
Longitud general | 4.98 in |
Anchura general | 30.3 mm |
Anchura general | 1.193 in |
Color | Natural |
Finalizar | Zincado |
Método de montaje | Tornillo |
Orientación de montaje | A mano izquierda |
Material del pasador | Acero |
Calidad de extraíble | Fijo |
Código de material | 7326909890 |
Material del pestillo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.