20080013
9956320
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 16,46 € |
50 + | 7,09 € |
Grosor de la hoja | 2.5 mm |
---|---|
Grosor de la hoja | 0.098 in |
Distancia de desplazamiento | 24.5 mm |
Distancia de desplazamiento | 0.965 in |
Longitud general de la hoja | 107.0 mm |
Longitud general de la hoja | 4.213 in |
Longitud general | 107.0 mm |
Longitud general | 4.213 in |
Anchura general | 28.0 mm |
Anchura general | 1.102 in |
Color | Natural |
Método de montaje | Atornillado/soldado |
Orientación de montaje | Universal |
Material del pasador | Acero |
Calidad de extraíble | Removable |
Código de material | 7907000090 |
Material del pestillo | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.