Menu Search

Bloque de montaje 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Negro

Referencia de Essentra:

10196748

Número de pieza del fabricante:

1220852

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 6,552 €
25 + 6,228 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

32,76 €

5 x 6,552 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M10 x 1.0;M4
Diámetro del taladro 4.3 mm
Altura general 26.0 mm
Longitud general 35.0 mm
Material completo Zinc fundido
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros