Menu Search

Bloque de montaje 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Negro

Referencia de Essentra:

10629000

Número de pieza del fabricante:

1220857

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 8,154 €
25 + 7,746 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

40,77 €

5 x 8,154 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16;M5
Diámetro del taladro 5.3 mm
Altura general 34.0 mm
Longitud general 47.0 mm
Material completo Zinc fundido
Color Negro
Finalizar Pulvicubierto
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros