Menu Search

Bolas de Transferencia 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Esta unidad de bola de transferencia de perfil bajo contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y pueden atornillarse en la aplicación. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10301654

Número de pieza del fabricante:

550968

60 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 5,4236 €
250 + 5,154 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

271,18 €

50 x 5,4236 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la base 8.3 mm
Diámetro de la base 23.0 mm
Altura de la cabeza 4.0 mm
Diámetro de la bola 15.8 mm
Diámetro del orificio 3.5 mm
Diámetro de la brida 41.3 mm
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 6.0 kg
Capacidad de carga de la bola hacia arriba 12.0 kg
Código de material 8301300000
Altura general 18.5 mm
Material de la bola Acero al carbono
Número de orificios de montaje 2
Tipo Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo
Orientación Arriba / Abajo
Color Natural
Método de montaje Montura de brida avellanada

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros