10301715
550974
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 6,7508 € |
125 + | 6,406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura de la base | 15.8 mm |
---|---|
Altura de la base | 0.622 in |
Diámetro de la base | 38.1 mm |
Diámetro de la base | 1.5 in |
Altura de la cabeza | 6.3 mm |
Altura de la cabeza | 0.248 in |
Diámetro de la bola | 25.4 mm |
Diámetro de la bola | 1 in |
Diámetro del orificio | 5.1 mm |
Diámetro del orificio | 0.201 in |
Diámetro de la brida | 73.0 mm |
Diámetro de la brida | 2.874 in |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia abajo | 25.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 55.0 kg |
Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 121.3 lbs |
Código de material | 8301300000 |
Altura general | 30.0 mm |
Altura general | 1.181 in |
Material de la bola | Acero al carbono |
Número de orificios de montaje | 2 |
Tipo | Bolas de transferencia con arandela de fijación - Perfil bajo |
Orientación | Arriba / Abajo |
Color | Natural |
Método de montaje | Montura de brida avellanada |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.